Legrand ProfessionalBookmark and Share

Niloe™ Schalter Ultraweiß

Überblick

Niloe™ Schalter Ultraweiß
So einfach war die Montage eines Schalters noch nie: die Einsätze werden mit vormontierter Wippenabdeckung und mit einer Staubschutzkappe fertig geliefert. Der Einsatz kann mit oder ohne Spreizkrallen in der Mauerdose fixiert werden – ganz wie Sie es wollen. Mittels Nut-und Federprinzip können die Tragringe genau ausgerichtet werden, das ist vor allem bei Mehrfachkombinationen und problematischen Mauergegebenheiten dienlich. Dabei bleibt die Staubschutzkappe oben, der Schalter kann aber benutzt werden! Nach den Malerarbeiten wird die Staubschutzkappe entfernt und der Rahmen aufgeschnappt. Mit vier verschiedenen Rastpunkten kann der Rahmen auch auf unebenen Putzen oder Mauerwerk angepasst werden.
Legrand