Die My Home-Hausautomation ermöglicht es Ihnen, den Energieverbrauch ständig zu überprüfen, Heizung und Klimaanlage optimal zu steuern und durch intelligentes Rollladen- und Lichtmanagement zusätzliche Energie zu sparen.
Produktüberblick
My Home Energieverbrauchsmonitor
Mit dem Energieverbrauchsmonitor (Energy Management) haben Sie Ihre Energiekosten immer im Blick und im Griff. Der Touch Screen zeigt die gespeicherten Energieverbrauchsdaten verschiedener Energiequellen (Strom, Gas, Wasser) von bis zu einem Jahr und stellt diese in Form von Grafiken und Tabellen dar. Durch das Hinterlegen von Energiepreisen kann auch der verbrauchte Geldwert (EURO) angezeigt werden. Der momentane, der wöchentliche und monatliche Verbrauch sowie der Energiebedarf der letzten 12 Monate ist abrufbar.
My Home Heizungszentrale
Die aktuellen Temperaturen werden von den Raumthermostaten der einzelnen Wohnräume an die Heizungszentrale gesendet. Die Heizungszentrale speichert Ihre persönlichen Temperatur- und Zeitangaben und regelt Ihre Heizung dementsprechend.
Selbstverständlich können Sie Ihre eingestellte Temperatur jederzeit über die Raumthermostate oder via My Home Web per Handy, PC oder Smart Phone steuern.
Axolute Bewegungsmelder White
Sie detektieren Anwesenheit und schalten die Beleuchtung nur ein, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Bei Abwesenheit agieren sie als Bewegungsmelder für das Alarmsystem.
Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallver- zögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein/Aus/Automatik“ – Schließerkontakt 6 A (ohmsch) – Stromversorgung 230 V a.c. (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig
Axolute Tastsensor
Tastsensor für Sonderfunktionen (z.B. verzögert Ein, Szenen) zur Ansteuerung eines Aktors (1/2-fach) oder zum Abrufen von 4 Szenen, die im Szenarienmodul Art. F420 gespeichert sind, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen
Axolute Heizungszentrale
Ihre individuelle Wohlfühltemperatur in jedem Raum. Die Unterputz-Heizungszentrale im Schalterdesign von Bticino dient zur zentralen Steuerung der My Home Einzelraumraumregelung für max. 4 Heizkreise. Über den Webserver My Home können Sie via Internet die Zustände Ihrer Einzelraumregelung abfragen und verändern.