Legrand ProfessionalBookmark and Share

Bticino Multimedia Touchscreen 10"

Überblick

Bticino Multimedia Touchscreen 10"
  • Touchscreen mit 10" Bildschirm (16:9) und neuentwickelter Benutzeroberfläche 
  • Verwendung als Video-Hausstation, 
  • Abrufen von externen Kameras, 
  • Musik hören mittels Beschallungssystem 
  • Sehen von Fotos und Videos durch USB-Port und SD-Kartensteckplatz, mittels LAN können IP-Radio, Webcams und RSS Dienstleistungen abgerufen werden. 
  • Steuerung von MY HOME und Sprechanlagen, Erstellung benutzerdefinierter Profile, Anpassen der Hintergrundgrafiken, raumspezifische Navigation, integrierter Webbrowser. 
  • Anschlüsse: 1× USB, 1× SD-Kartensteckplatz (SD-Karte nicht im Lieferumfang), 1× RJ45, 1× Mini-USB. 
  • B × H × T: 315 × 200 × 24 mm (Aufputzmontage) 
  • Montage mittels Unterputzdose Art. 506E oder Hohlwanddose Art.BP526, 
  • Farbe: Schwarz & Weiß
Legrand