Legrand Professional
Grafischer Trenner
Bticino HOMETOUCH
KONTROLLIEREN SIE IHR ZUHAUSE - NUR MIT EINER BERÜHRUNG


Bticino Hometouch in der Anwendung

Neuer Hometouch 7”

Der neue Hometouch besitzt einen 7“ Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung.

Vereint Design und Funktionalität

Durch seine elegante Ästhetik passt sich der Hometouch jedem Ambiente an. Über den Hometouch steuern und verwalten Sie Ihre komplette Hausautomation, wie z. B. Licht und Rollladen betätigen, Heizung regeln, die Beschallung aktivieren, Szenarien abrufen, u. v. a. m.

Mittels kostenloser App „Door Entry for Hometouch“ (erhältlich für iOS und Android im jeweiligen Online-Store) bekommen Sie auch die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auf Ihr Smartphone.
Hometouch Hausstation

Intuitive und intelligente Einrichtung

Ohne Konfiguration erkennt der Hometouch alle installierten MyHOME Funktionen und ist sofort betriebsbereit. Sie haben die Möglichkeit die Startseite des Hometouchs individuell anzupassen und Ihre Lieblingsbefehle für die Hausautomation und Türkommunikation abzuspeichern.

Die Funktionen - ob Hausautomation oder Video-Sprechanlage - können direkt mit der Smartphone-Anbindung - auch von unterwegs - gesteuert und verwaltet werden.
Hometouch mit App-Steuerung

Für den Installateur:

Finden Sie heraus, wie einfach die Installation des Hometouchs ist!
  1. Wählen Sie Installationsart aus
    1. Die Unterputzinstallation hat nur eine Aufbauhöhe von 7 mm.
    2. Bei der Aufputzvariante beträgt die Aufbauhöhe nur 24 mm. Die Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten.
  2. So wird die Installation mit MyHOME vorgenommen
    (Klicken Sie hier oder auf das nebenstehende Installationsschema)
  3. Automatische Synchronisation des Hometouchs mit dem MyHOME System. Alle im Netz befindlichen Geräte werden gefunden.
Hometouch Installationsschema

Für den Kunden/Anwender:

Dank Hometouch – Sofortigen, kompletten Überblick über das gesamte System! Ohne Konfiguration erkennt der Hometouch alle Hausautomationsfunktionen und Szenarien von MyHOME und ist sofort betriebsbereit.

Ihr Kunde kann die Startseite des Hometouchs individuell anpassen und seine Lieblingsbefehle für die Hausautomation und Türkommunikation abspeichern. Die unterschiedlichen Funktionen – ob Hausautomation oder Video-Sprechanlage – können mittels App (für Android- und iOS-Smartphones/ Tablets) und Smartphone-Anbindung - auch von unterwegs – gesteuert und verwaltet werden.
App Hometouch im App StoreApp Hometouch im Play Store
Hometouch Szenario-Funktion

Galerie Hometouch

Bticino Hometouch FrontGrafischer TrennerBticino Hometouch seitlichBticino Hometouch UnterputzBticino Hometouch AufputzDoor Entry App

Eliot


Eliot ist der Name eines Legrand-Programms, welches Objekte (Stichwort: Internet der Dinge) miteinander in Beziehung setzt. Auf Grund der Cloudfähigkeit erkennt das Programm all jene Produkte oder Systeme, die einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich der Funktionalität, Informationen, Interaktionen mit der Umgebung und der Bestimmung darstellen.


Electricity Internet of Things Eliot