USV für Privathaushalte
USV für Privathaushalte
Um allen Anforderungen gerecht zu werden und die Anlagen optimal zu schützen, sind die einphasigen USV von Legrand in 3 Hauptfamilien unterteilt:
INNENPOLITISCH UND SOHO (gamme Nicky & Nicky S)
Sie sind klein, einfach zu installieren und zu konfigurieren. Ausgestattet mit einem elektronischen Spannungsregler, einer Signal-LED und Telefonschutz gewährleisten sie einen vollständigen und zuverlässigen Schutz der Anlage. Sie bieten ein ausgezeichnetes Qualitäts-Preis-Verhältnis und die Garantie einer langlebigen Investition.
KONVENTIONELLE (Gammes Keor et Daker+)
Online-Doppelwandler mit DSP-Mikroprozessoren zur präzisen und konstanten Steuerung aller Messungen und Leistungsfaktorkorrekturschaltungen (PFC). Transformatorlose Technologie für hohe Ausgangsleistungsqualität mit Wirkungsgraden von bis zu 93%. Sie sind ideal für den professionellen Bedarf mit Leistungen bis zu 10 kVA.
MODULARE (Gammes megaline)
Modulare Wechselrichter ermöglichen eine bedarfsgerechte und präzise Dimensionierung der Stromversorgung, ohne zukünftige Entwicklungen auszuschließen. Sie bestehen aus "Standard"-Modulen, die zu bestehenden Konfigurationen hinzugefügt werden können, um die Leistung oder Autonomie zu erhöhen. Sie garantieren dank des innovativen modularen Systems ein höchstmögliches Maß an Redundanz.