Legrand ProfessionalBookmark and Share
Platzhalter
DX3 STOP ARC Brandschutzschalter
DX³ STOP ARC Brandschutzschalter für mehr Sicherheit

Vermeidung der Brandgefahr durch Brandschutzschalter AFDD

Der Brandschutzschalter AFDD aus der Serie DX³ STOP ARC ist eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) zur Vermeidung der Brandgefahr durch parallele und serielle Fehlerlichtbögen. Ursachen zur Entstehung von Fehlerlichtbögen sind zum Beispiel: beschädigte Leiterisolierung durch Nägel, Schrauben, Bohrungen oder Nagetierverbiss, Kabelbruch durch unzulässige Biegeradien und zu feste Befestigungsklammern, gequetschte Kabel und Leitungen, lose oder fehlerhafte Klemmstellen in Steckdosen oder Schraubverbindungen.
Brandschutzschalter nach DIN gefordert in Kindertagesstätten, Seniorenheimen, Einrichtungen für behinderte Menschen, barrierefreien Wohnungen, Räumen mit Feuerrisiko

Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen

DX³ STOP ARC eignen sich für den Einbau gemäß DIN VDE 0100-420:2016-02. Nach DIN VDE 0100-420:2016-02 sind Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD (Arc Fault Detection Device) gefordert in:
Schlaf- und Aufenthaltsräumen in:
Quadrat  Kindertagesstätten
Quadrat  Seniorenheimen
Quadrat  Einrichtungen für behinderte Menschen
Quadrat  barrierefreien Wohnungen nach DIN 18040-2
Platzhalter
Räumen/Orten mit einem Feuerrisiko:
Quadrat  durch verarbeitete oder gelagerte Materialien
Quadrat  mit brennbaren Baustoffen
Quadrat  mit Gefährdung für unersetzbare Güter

BRANDSCHUTZSCHALTER AFDD MIT LS-SCHALTER


Zwei Funktionen in einem Kompaktgerät:
Leitungsschutzschalter und Brandschutzschalter AFDD

  • Auslösecharakteristik B, C
  • Bemessungsschaltvermögen 6000 A
  • Bemessungsstrom 10 – 20 A
  • Anschluss 1p + N
  • Selbstüberwachung der AFDD-Einheit mit integriertem, täglichem Selbsttest
Brandschutzschalter AFDD mit LS-Schalter, BestNr. 415922Platzhalter
Platzhalter

BRANDSCHUTZSCHALTER AFDD MIT FI/LS-SCHALTER


Drei Funktionen in einem Kompaktgerät: Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter und Brandschutzschalter AFDD

  • Auslösecharakteristik B, C
  • Bemessungsschaltvermögen 10000 A
  • Bemessungsstrom 10 – 20 A
  • Anschluss 1p + N
  • Typ A
  • Bemessungsfehlerstrom 30 mA
  • Selbstüberwachung der AFDD Einheit mit integriertem, täglichem Selbsttest
Brandschutzschalter AFDD mit FI/LS-Schalter, BestNr. 415958Platzhalter
Platzhalter

ALLE VORTEILE DER BRANDSCHUTZSCHALTER AUF EINEN BLICK

Kompaktgerät

Brandschschutzschalter AFDD mit LS-Schalter in 2-moduliger oder mit FI/LS-Schalter in 3-moduliger Bauform

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Kompaktgerät

Klare Informationen

und Kennzeichnung vorne auf jedem Gerät für das einfache Erkennen der Brandschutzschalter AFDD

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Klare Informationen

LED-Zustandsanzeige

für das einfache Erkennen des Betriebsstatus
Grün = Betriebsbereit
Rot blinkend = interner Fehler
Farblos = keine Versorgungsspannung

Meldeanzeige

Rot = Fehlerlichtbogen erkannt

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - LED-Zustandsanzeige

Schaltstellungsanzeige

Grün/Rot (Off/On) am Schalthebel zum sicheren Erkennen des Schaltzustandes

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Schaltstellungsanzeige

Beschriftungsfenster

Für saubere und dauerhafte Bezeichnung aller Geräte

Fehlerbildhinweis

Für FI/LS-Schalter Einheit
Gelb = Fehler- oder Prüftastenauslösung

Prüftaste

Funktionsprüfung der FI/LS-Schaltereinheit

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Beschriftungsfenster

Hilfs- und Befehlsgeräte

Einfach werkzeuglos verbinden, jeweils links am Hauptgerät montierbar

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Hilfs- und Befehlsgeräte

Einspeisung

AFDD mit LS-Schalter an der unteren Anschlussseite mit Stiftkammschiene

AFDD mit FI/LS-Schalter an der unteren Anschlussseite mit Stift- oder Gabelkammschiene

Brandschutzschalter DX³ Stop Arc - Einspeisung
AFDD (Arc Fault Detection Device) = Fehlerlichtbogen-SchutzeinrichtungPlatzhalter

Galerie

Best.-Nr. 415922 Brandschutzschalter DX³ AFDD LS B16 1P+NR 6KABest.-Nr. 415958 Brandschutzschalter DX³ AFDD B16 1P+NR 10KA 30MA ABest.-Nr. 004902 KAMMSCHIENE 3P-10 MM 2-1 MBest.-Nr. 404926 STIFTSCHIENE 1P/13TE 16QMMBest.-Nr. 404942 STIFT-SCHIENE 3P 4X3 10QMMBest.-Nr. 404905 STIFTKLEMME 4-25MMQBest.-Nr. 404906 STIFTKLEMME 6-35MMQ
Legrand